‧您現在的位置 > 產品資訊 > PLC 自動化控制器 > 分散式自動化控制器 > MA-118x 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

分散式自動化控制器
MA-118x
功能方塊與階梯圖編輯系統。多樣化通訊介面。密碼保護功能,防盜拷功能。104 種功能方塊種類與 97 種階梯符號,模擬功能。支援大於 10,000 點輸出入。支援 Modbus 協議。
軟體下載: Mindman Utility, Mindman Editor, USB Driver

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  輸入迴路   8
  類比輸入迴路   MA-1189: 4(支援數位模式)
  輸出迴路   4
  輸入迴路電壓位準   數位輸入電壓ON: 4~30VDC OFF:2VDC(最大);
  類比輸入電壓: 0~10VDC
  輸出能力   繼電器輸出: 電阻性負載5A,電感性負載2A;
  電晶體輸出: NPN 開集極,最大100mA 於 30VDC
  操作電壓   10~30 VDC
  斷電保持   約10年
  操作溫度   -20~+75℃ (不凍結)
  儲存溫度   -25~+80℃ (不凍結)
  程式功能方塊數量   1024 (max.)
  集成時鐘   有,約 2 年
  通訊協定   Modbus ASCII + Modbus RTU
  自訂通訊界面   有 (Modbus interface)
  外部擴充點數   大於 10,000 點
  輸入迴路工作頻率   約 15000Hz(DI0~DI3) / 約 50Hz(DI4~DI7)
  訊息文本顯示器   4行, 每行12字
  通訊界面   RS232/ RS485
  尺寸 (L×W×H)   120×77×40 mm (含支架)