‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHD-220 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHD-220
配管口徑尺寸: Rc1/4,Rc1/8,使用壓力範圍: 0~0.8 MPa,有效斷面積: 18 mm2

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A(3P), 6A(4P)
  配管口徑尺寸   Rc1/4(3P), Rc1/8(4P)
  方口數   3口(3P), 5口(4P)
  位置數   2位置
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.8 MPa
  有效斷面積   18 mm2
  周圍溫度   -5~+50℃ (不凍結)
  重量   199g (3P), 180g(4P)