‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 不旋轉氣壓缸 > MCKMB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

不旋轉氣壓缸
MCKMB
氣缸內徑: φ20, 25, 32, 40(mm),活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   20, 25, 32, 40
  配管口徑尺寸   20, 25, 32: Rc1/8,
  40: Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  活塞桿不迴轉精度   ±0.7°/ ±0.5°
  最大容許動能 (焦耳)   墊片緩衝 0.27~1.2J
  可調緩衝 0.54~2.35J
  容許迴轉扭力   2.0 / 2.5 / 4.5 kgf-cm
  傳感器   RCA, RCM
  傳感器束帶   BA20, BGS20, BM20
  BA25, BGS25, BM25
  BA32, BGS32, BM32
  BA40, BGS40, BM40