‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 旋轉氣壓缸 > MCRQ-S 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

旋轉氣壓缸
MCRQ-S
氣缸內徑: φ15,φ20,φ25 (mm),旋轉角度: 90°, 180°, 允許4至10倍以上的動能:(和內部緩衝型做比較), 總長度縮短:縱向安裝空間減少,因為沒有突起部分的調整螺栓或內部緩衝器。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   φ15, 20, 25
  旋轉角度   90°, 180°
  配管口徑尺寸   φ15 (M5×0.8), φ20, φ25 (Rc1/8)
  使用流體   空氣 (不需給油)
  使用壓力範圍   0.2~ 1 MPa (※)
  周圍溫度   0~+60℃ (不凍結)
  允許衝擊壓力   1.5 MPa (φ20, φ25)
  緩衝裝置   緩衝器
  角度調整範圍   各搖動端點 ±3°
  緩衝器   φ15 (PN0806), φ20 (PN1008), φ25 (PN1415)
  傳感器   RT: 有接點, RTN: 無接點NPN, RTP: 無接點PNP
  重量   90°: 0.67, 1.55, 2.52 kg
  180°: 0.64, 1.48, 2.41 kg
  備註   ※ 最大使用壓力受限制於緩衝器的最大容許衝擊。