‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 超薄三爪機械手 > MCHK 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄三爪機械手
MCHK
開閉行程 20, 32, 50(mm)。本體採中空式設計,可貫穿各式長棒材。本體總高度為一般型 1/3,夾持行程約為一般型 3~4 倍,夾持力為一般型 10~12 倍。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   開: φ16×3, φ25×3, φ40×3
  閉: φ20×3, φ32×3, φ50×3
  開閉行程(mm)   20,32,50
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.7 MPa
  作動公差 (mm)   ± 0.01 mm
  周圍溫度   +5~+60℃
  給油   不需給油
  傳感器   RK: 磁簧開關, RKN: NPN, RKP: PNP
  重量   0.7, 1.9, 5.8 kg