‧您現在的位置 > 產品資訊 > 夾持氣壓缸 > 轉角缸 > MCKC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

氣壓轉角下壓缸
MCKC
氣缸內徑: φ12,16,20,25,32,40(mm),有壓板型及不附壓板型,空壓轉角下壓缸主要使用在空間狹小,且無任何輔助壓板下,能輕易的夾持及放鬆工作。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   12,16,20,25,32,40
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8
  使用流體   空氣
  轉角角度   90°±10°
  轉角方向   左(L)、右(R)
  轉角行程   7.5 , 9.5, 15 mm
  垂直下壓行程   10, 20, 30 mm
  使用壓力範圍   0.1~0.9 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  不迴轉精度   ±2°, ±1.3°, ±1.2°, ±1° (壓板引入時)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~200 mm/s
  傳感器   RDE (φ12,16), RCE, RCE1, RDEP (φ20~40)