‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙導桿氣壓缸 > MCGS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

雙導桿氣壓缸
MCGS
氣缸內徑: φ6~63(mm),為了追求最實用的效果,本公司設計此省空間,且方便安裝的產品。可由兩個側面安裝配管。有三種安裝本體方式。埋入型傳感器溝槽。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   6,10,12,16,20,25,32,40,50,63
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   φ6, φ10: 0.15~0.7 MPa
  φ12~φ32: 0.1~1 MPa
  耐壓力   φ6, φ10: 1 MPa
  φ12~φ32: 1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~400 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  傳感器   φ6, φ10: RDGV
  φ12~φ32: RCE, RCE1, RDEP
  備註   ※ φ6,φ10 不適用於阻擋用。
  ※ φ6,φ10 行程10mm 以下,只能安裝單一傳感器。