‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 旋轉氣壓缸 > MCRQ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

旋轉氣壓缸
MCRQ
氣缸內徑: φ12,16,20,25,32,40(mm),利用中心定位孔以及基準孔以確保準確定位。在工作平台上利用角度調節螺栓控制的角度值為0°~190°。內部設計是利用雙齒條以及單一齒輪使其連結進而產生旋轉動作。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   φ12,16,20,25,32,40
  配管口徑尺寸   φ12,16: M5×0.8
  φ20~φ40: Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   調節螺栓: 0.1~1 MPa (※1)
  緩衝器: 0.1~0.6 MPa (※2)
  緩衝裝置   調節螺栓: 橡膠墊
  緩衝器: 油壓緩衝及氣壓緩衝 (φ20~40)
  角度調整範圍   0° to 190°(max.)※3
  不會降低能量吸收能力的最小旋轉角度   52°, 40°, 60°, 62°, 82°
  傳感器   RDF 系列
  重量   調節螺栓: 0.25~7.67 kg
  緩衝器:0.61~7.72 kg
  備註   ※1: 最大使用壓力受限制於緩衝器的最大容許衝擊 。
  ※2: 無負載狀態。
  ※3: 注意,設置內部緩衝器的旋轉角度如果低於(不會降低能量吸收能力的最小旋轉角度)中的值,亦即活塞行程小於緩衝器的有效行程,那麼能量吸收的能力會下降。