‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 冷空氣產生器 > MJC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

冷空氣產生器
MJC
型號:MJC-150K、MJC-300K、MJC-450K、MJC-600K
只需供應壓縮空氣,可產生達 -60℃(最大)噴射冷空氣

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  使用流體   空氣
  使用壓力   0.3~0.7 MPa
  冷空氣產生量   空氣消耗量的 50~80%
  最大下降溫度   60 ℃
  冷風接續徑   Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
  重量   0.25~0.6 kg