‧您現在的位置 > 產品資訊 > 無桿缸 > 磁力式無桿缸 > MCRPMD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

磁力式無桿缸
MCRPMD
氣缸內徑:φ15, φ20, φ25, φ32(mm),節省50%空間。磁性耦合設計,透過活塞上的內置磁環與滑台內的外置磁環,達到徑向磁力傳遞功率而帶動負載。不銹鋼材質缸管設計,重量輕、剛性強。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   φ15, φ20, φ25, φ32
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.18~0.7 MPa
  耐壓力   0.1 MPa
  周圍溫度   +5℃ ~ +60℃
  給油潤滑   不需給油
  使用速度範圍   標準潤滑油:100~500 mm/sec
  低速油:60~100 mm/sec (※2)
  磁石保持力   137N, 231N, 363N, 588N
  傳感器   RCE, RCE1
  備註   ※1. 進氣孔請加裝排氣型速度控制閥,以控制作動速度,延長
  產品壽命。
  ※2. 使用速度範圍限制下,每分鐘作動行程不得超過2m長度。