‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 消音節流閥 > MSLC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

消音節流閥
MSLC
配管口徑: R(G,NPT)1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,本體材質:青銅, 不銹鋼可供選擇

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   01,02,03,04,06,08
  配管口徑尺寸   (R,G,NPT) 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ,1
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~2.1 MPa
  耐壓力   2.1 MPa
  周圍溫度   +2℃ ~ +140℃
  重量   18, 30, 44, 72, 119, 188 g