‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導軌平台 > 精巧型滑軌 > MCSH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

精巧型滑軌
MCSH
氣缸內徑: φ6,10,16,20(mm),適合於短螺距固定的附平台氣缸。 採用無限軌道性滑軌,具有前進性、優越剛性、止回轉精度的附平台氣缸。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   6,10,16,20
  導軌寬度 (mm)   5,7,9,12
  配管口徑尺寸   M5×0.8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   φ6: 0.12~0.7 MPa
  φ10,16: 0.06~0.7 MPa
  φ20: 0.05~0.7 MPa
  耐壓力   1.05 MPa
  周圍溫度   -10~+60℃ (不凍結)
  使用活塞速度   50~500 mm/sec
  容許運動能量   0.125~1.0 kgf‧cm
  給油   不需給油
  緩衝裝置   兩側橡膠緩衝
  行程長度容許差   +1.0
  0
  傳感器   RCE, RCE1, RDEP