‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導軌平台 > 滑台氣壓缸 > MCSF 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型滑台氣壓缸
MCSF
氣缸內徑: φ8,12,16,20(mm),將導軌部份與氣缸設計為並列結構,實現薄型、精巧型。 本體埋入式傳感器設計。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   8,12,16,20
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -10~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   兩端橡膠緩衝
  行程長度容許差   +1.0
  0
  行程調整範圍   前進端 5mm、後退端 5mm
  傳感器   RCE, RCE1