‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導軌平台 > 滑台氣壓缸 > MCSS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

滑台氣壓缸
MCSS
氣缸內徑: φ6,8,12,16,20,25(mm),本體埋入式傳感器。將工作平台及空氣氣缸精巧一體化,適用於精密組裝用。將壓縮空氣轉換成機械動能輸出,兩倍出力氣缸。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   6,8,12,16,20,25
  配管口徑尺寸   M3x0.5, M5x0.8, Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   橡膠緩衝(標準)
  油壓緩衝器(選用)
  傳感器   RCE, RCE1, RDEP