‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 迷你型旋轉氣壓缸 > MCRJ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

迷你型角度旋轉氣壓缸
MCRJ
氣缸內徑: φ6, 8 (mm),同時藉 雙缸作動及齒條—齒輪的旋轉驅動機構。可大幅度地調整旋轉角度 (0°~190°) 及三種本體安裝方式。利用軌型槽安裝傳感器,可容易地調整傳感器位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   φ6, φ8
  旋轉角度   90°, 180°
  配管口徑尺寸   M3×0.5
  使用流體   空氣 (不需給油)
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  周圍溫度   0~+60℃
  角度調整範圍   各搖動端點 ±5°
  重量   90° : φ6 / 48g, φ8 / 71g,
  180°: φ6 / 54g, φ8 / 82g,