‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 中空型三爪機械手 > MCHGH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

中空型三爪機械手
MCHGH
本體寬度: φ64,80,100,125,160(mm),超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  本體寬度 (mm)   64,80,100,125,160
  開閉行程(mm)   8,12,16,20,26
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~0.6 MPa
  作動公差 (mm)   0.05
  周圍溫度   -10℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  傳感器   RH:磁簧開關, RHN:NPN, RHP:PNP
  重量   0.52, 0.82, 1.3, 2.1, 3.8 kg
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。