‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 渦流式壓縮空氣用濾水器 > MWC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

渦流式壓縮空氣用濾水器
MWC
除水率可達 99.99 %。節省成本 80%,符合經濟效益。非電力作動,不需配線且安裝容易。外觀輕巧,節省使用空間。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   3/8, 1
  尺寸   φ85×382, φ130×501 (mm)
  最高使用壓力   1 MPa
  最大使用流量   940 NL/min, 4,000 NL/min
  ※ 壓力 0.7 MPa 時。
  選用配件   支架
  重量   1.6 kg, 4.3 kg