‧您現在的位置 > 產品資訊 > 無桿缸 > 磁力式無桿缸 > MCRPM 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

磁力式無桿缸
MCRPM
氣缸內徑:φ15,20,25,32,40 mm, 節省50%空間。磁性耦合設計,透過活塞上的內置磁環與滑台內的外置磁環,達到徑向磁力傳遞功率而帶動負載。不銹鋼材質缸管設計,重量輕、剛性強。全系列均為不附磁型。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   15,20,25,32,40
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.18~0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃ ~ +60℃ (不凍結)
  給油潤滑   不需給油
  使用速度範圍   標準潤滑油:100~500 mm/sec
  低速油:50~100 mm/sec
  磁石保持力   137~922 N
  備註   ※1. 進氣孔請加裝排氣型速度控制閥,以控制作動速度,延長
  產品壽命。
  ※2. 使用速度範圍限制㆘,每分鐘作動行程不得超過2m長度。