‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 聚氨酯管(PU管) > UM 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

聚氨酯管(PU管)
UM
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。
UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  使用流體   空氣
  使用真空壓力   -29.5in.Hg (-100kPa)
  使用電壓範圍   116 psi (0.8MPa)(65%RH at 20℃)※1
  使用溫度範圍   -5~+140℉(-15~+60℃) (不凍結)
  備註   ※1. 最大壓力範圍為20℃,65% 條件下的數值。當在其他溫度條件下使用時,請根據爆破壓力曲線判斷出足夠安全的數值。當管子應用于振動和彎曲的移動端時,可能由於分子熱產生的自動加熱引起溫度上升並導致管子破裂。