‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 調壓器 > MAR403 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(調壓器)
MAR403
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
最高使用壓力: 1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A, 15A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   1 MPa
  設定壓力範圍   0.1~0.85 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  附屬配件   壓力錶 (PG-20),L型支架
  重量   450 g