‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓、潤滑器 > MACT403 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合 (三點組合)
MACT403
組件: MAF403, MAR403, MAL403,配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
使用壓力範圍:0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  組件   MAF403, MAR403, MAL403
  配管口徑代號   8A, 10A, 15A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  設定壓力範圍   0.1~0.85 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:40μm, 選用:5μm
  油杯貯油容量   140c.c
  油滴下最小空氣流量   8A: 30 l/min, 10A: 65 l/min, 15A: 80 l/min
  建議潤滑用油   輪機油 ISO-VG32
  附屬配件   壓力錶 (PG-20),L 型支架
  重量   1345 g
  備註   ※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
  ※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。