‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 增壓器 > MVBA-2100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

增壓器
MVBA-2100
將工廠一部分空氣壓力最大增壓到 2 倍。
全為氣壓作動而不須供電,低發熱且安置簡單。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  增壓比   2 倍
  配管口徑尺寸   Rc3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  使用電壓範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  最大流量   1000 l/min (※)
  周圍溫度   +2~+50℃
  安裝方向   水平
  給油   潤滑油脂(非潤滑油)
  附屬配件   壓力錶 (PG-25)
  選用配件   消音器 (MSLT-03)
  重量   3900 g
  備註   ※ 最大流量為入口壓力=出口壓力= 0.5 MPa 時的值。