‧您現在的位置 > 產品資訊 > 無桿缸 > 無桿缸 > MCRPLK 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

無桿缸附滑軌組
MCRPLK
氣缸內徑: φ16,25,32,40(mm),節省空間50%, 有3個不同配管位置可供選擇,負載強度高於 MCRPLF 系列(約4倍)

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   16, 25, 32, 40
  配管口徑尺寸   M5, G1/8, G1/4
  配管口數   3
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~0.78 MPa
  周圍溫度   -10℃ ~ +80℃(不凍結)
  給油潤滑   給油或不需給油均可
  緩衝裝置   端點可調緩衝
  行程範圍 (※1)   φ16:100~3300 mm
  φ25~40:100~3600 mm
  傳感器   RCAL
  傳感器固定座   HPL
  備註   ※1: 行程單位增減最小1mm。
  ※2: 由於缸管非完全密閉,因此氣缸允許一定之洩漏量。
  所有氣缸於出貨前,皆已通過氣密測試標準。