‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓縮空氣乾燥機 > M2E 系列 > M2E-S 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

M2E 系列
M2E-S
二重管熱交換系統,路徑長而接點少,降低洩漏機會。
高溫型設計,可承受更高入口及溫度環境。
冷凝器和前置冷卻器上下層設計,共用散熱風扇,空間小耗能低。

產品特色 詳細規格 相關下載
  空氣處理量(Nm3/min)   0.8, 1.2
  出入口管徑(inch)   1/2"Rc, 3/4"Rc
  電源(50/60Hz)   220V/1φ
  冷媒壓縮機(kw)   0.26, 0.5
  使用電流(A)   1.2, 2.4
  滿載電流(A)   1.5, 2.75
  冷媒型式   R134a
  風扇馬達(W)   55
  外型尺寸H*L*W(mm)   475 x 600 x 210
  重量(kg)   21, 23