‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 超薄三爪機械手 > MCHG2L 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄三爪機械手
MCHG2L
開關行程比標準型 MCHG2 系列多出 2 倍。
全系列夾爪與本體之安裝尺寸皆與 MCHG2 系列尺寸相同可互換。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   16,25,32,40,50,63,80
  行程 (mm)   10,12,16,20,28,32,40
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~0.6 MPa
  最高作動頻率   30~120
  周圍溫度   -10~+60℃ (不凍結)
  精度   ±0.01 mm
  給油   不需給油 (夾爪滑動部份需定期給潤滑油)
  夾持力(壓力 0.5 MPa 時)   外徑: 14N(3.1 lbf)~500N(112 lbf)
  內徑: 16N(3.6 lbf)~525N(118 lbf)
  重量   100~2880 g
  備註   ※ 開關時內徑為工件外徑夾持時之值。