‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RH
RH(有接點)、RHN(無接點NPN)、RHP(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RH:2線式
  RHN, RHP: 3線式
  開關邏輯   RH: SPST 常開型
  RHN, RHP: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RH: 有接點
  RHN: 無接點 NPN
  RHP: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RH: 5~120V DC/AC
  RHN, RHP: 5~30V DC
  最大開關電流   RH: 100mA max.
  RHN, RHP: 200mA max.
  接點容量   RH: 10W max.
  RHN, RHP:6W max.(※1)
  消耗電流   RHN, RHP: 8 mA@24V max.
  內部電壓降   RH: 3.5V max.
  RHN, RHP: 1V@200 mA max.
  洩漏電流   RHN, RHP: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RH, RHN: 紅燈
  RHP: 綠燈
  電線   RH: φ2.8, 2C, PU
  RHN, RHP: φ2.8, 3C, PU
  使用溫度範圍   -10~+70℃(不凍結)
  耐衝擊   RH: 30G
  RHN, RHP: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RH: 1
  RHN, RHP: 2,3,4 (※4)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 複振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz 掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z,3軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。