‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 手持式減壓閥 > MAR300LK 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手持式減壓閥
MAR300LK
配管口徑尺寸: 1/4,最高使用壓力範圍: 1 MPa, 15K:1.5 MPa,耐壓力: 3.75 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A
  配管口徑尺寸   1/4
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa, 15K: 1.5 MPa
  設定壓力範圍   0.3~0.9 MPa
  耐壓力   3.75 MPa
  周圍溫度   0~+60℃ (不凍結)
  重量   80 g