‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSZ 系列 > MVSZ-100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSZ 電磁閥
MVSZ-100
本體寬幅 10mm,5口2位,配管口尺寸:M5 x 0.8,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 208 Nl/mim。

詳細規格 訂購代號 產品比較 相關下載
  本體寬幅   10 mm
  配管口徑代號   M5
  閥種類   5口2位
  配管口徑尺寸   M5 x 0.8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  流量   208 Nl/min
  有效斷面積   4.7 mm2 (0.26 Cv)
  應答時間   17 ms 以下
  周圍溫度   +5~+50℃
  定格電壓   AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V
  電力消耗   AC=1.6 / 2.5VA, DC=0.55W (附燈型)
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   B 級
  重量   40g, 53g