‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 自由安裝氣壓缸 > MCFB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

自由安裝氣壓缸
MCFB
氣缸內徑: φ6, 8, 10, 12, 16, 20(mm),節省安裝空間,本體可縱向或橫向安裝。埋入型傳感器設計。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   6, 8, 10, 12, 16, 20
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   0.7 MPa
  最小使用壓力   0.05~0.3 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RDF, RDFV, RDGV (※)
  備註   ※ 短行程(4, 6, 8mm)僅能使用RDGV。