‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 流量控制閥 > MSC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

流量控制閥
MSC
型號: MSC100 / 200 / 300 / 400 / 500,使用流體:空氣, 使用壓力範圍:0~1 MPa, 耐壓力:1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   M3, M5, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A
  配管口徑尺寸   M3x0.5, M5x0.8, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  流量(l/min)控制側   20~1650
  流量(l/min)自由側   20~1650
  重量   3g~721g