‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > LN01P 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
LN01P
LN01P / LN02P / LN03P
適用氣缸型號: MDMB、MDMD、MDMN、MRPH

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   LN0*P: 2線式
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: 3線式
  開關邏輯   LN0*P: 常開型
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: 無接點,常開型
  接點型式   LN0*P: 有接點
  LN0*P-AN: 無接點 NPN
  LN0*P-AP: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   LN0*P: 10~220V DC/AC
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: 5~30V DC
  最大開關電流   LN0*P: 100mA max.
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: 200mA max.
  接點容量   LN0*P: 10W max. (※1)
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: 6W max.
  消耗電流   LN0*P-AN, LN0*P-AP:
  OFF:7mA(24V)/ ON:20mA(24V) max.
  內部電壓降   LN0*P: 3V max.
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: 0.5V@200mA max.
  指示燈亮顏色   LN0*P,LN0*P-AN: 紅燈
  LN0*P-AP: 綠燈
  電線   LN0*P: φ3.3, 2C, PVC
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: φ3.3, 3C, PVC
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃(不凍結)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   LN0*P: 1
  LN0*P-AN, LN0*P-AP: 3,4 (※2)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。