‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 增壓器 > MHPD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

增壓器
MHPD
增壓推力值:1T, 3T, 5T, 8T, 10T,本壓缸結合增壓器及油壓缸,僅需使用氣壓源控制便可。具有油壓高出力之特性,且不產生高溫及噪音之缺點。比油壓系統更經濟又安全及高效率。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  增壓推力值   1T, 3T, 5T, 8T, 10T
  行程   50, 75, 100, 150, 200 mm
  增壓行程   5, 10, 15, 20 mm
  使用流體   已濾清加油霧之壓縮空氣
  使用壓力範圍   0.3~0.8 MPa
  使用溫度範圍   -10~+60℃(不凍結)