‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 槓桿式油壓缸 > MHCK 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

槓桿式油壓缸
MHCK
油壓缸內徑: 25,32,40,50,63,此型式油壓缸,夾持機構為槓桿原理,活塞推出為夾緊狀態,夾持力大於轉角缸,主要機構零件安裝於缸體外部,易於維護。缸體及夾持機構材料均採用機械造用炭素鋼,堅固耐用,使用壽命長。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  油壓缸內徑 (mm)   25,32,40,50,63
  活塞桿徑 (mm)   18,20,22.4,28,35
  標準行程 (mm)   25,25,30,35,40
  最大操作壓力   7 MPa
  使用壓力範圍   0.5~5 MPa
  理論夾持力 (3MPa)   1296N~6471N