‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 油壓迴轉缸 > MRPH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

油壓迴轉缸
MRPH
油壓缸內徑: 32,40 mm,使用壓力範圍: 3.5MPa,造型美觀,性能優異,具高扭力。全系列附磁性感應及角度調整裝置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  油壓缸內徑 (mm)   32, 40
  旋轉角度 (mm)   90±5°, 180±5°
  轉軸軸徑 (mm)   24, 28
  工作媒體   已濾清加油霧之壓縮空氣
  使用壓力範圍   3.5 MPa
  使用溫度範圍   -10~+60℃ (不凍結)
  允許軸向負荷   12, 20 kg
  傳感器   LN01P