‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 調壓器 > MAR100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

調壓器
MAR100
配管口徑尺寸: M5×0.8,最高使用壓力: 1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑尺寸   M5×0.8
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa
  設定壓力範圍   0.05~0.7 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  附屬配件   壓力錶(PG-25),支架
  重量   100 g