‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓器 > MAFR100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾調壓器)
MAFR100
配管口徑尺寸: M5 x 0.8,使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑尺寸   M5×0.8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  設定壓力範圍   0.05~0.7 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:5μm, 選用:40μm
  附屬配件   壓力錶(PG-25),支架
  重量   130 g