‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 圓型油壓缸 > MDO 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

感應式圓型油壓缸
MDO
圓型油壓缸 MDO* 系列,一律附有磁性感應,無緩衝裝置。
使用壓力範圍:3.5 MPa, 最大耐壓力: 5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  型式   MDOC: 複動尾端擺動安裝型
  MDOA: 複動平尾前端安裝型
  MDOD: 複動雙軸型
  MDON: 雙軸可調型
  油壓缸內徑 (mm)   20, 32
  工作媒體   已濾清之標準液壓油
  使用壓力範圍   3.5 MPa
  缸體材質   20: 鋁合金管
  32: 不銹鋼管
  最大耐壓力   5 MPa
  使用速度範圍 (mm/sec)   0.5~300
  使用溫度範圍   -10~+60 ℃ (不凍結)
  傳感器   LN01G