‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHA-4* 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHA-4*
配管口徑尺寸:M5×0.8,使用壓力範圍: 0~0.9 MPa,
周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   M5
  配管口徑尺寸   M5×0.8
  方口數   5口
  位置數   2位置
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  有效斷面積   1.9 mm2
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   61 g ~ 66 g