‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 薄型氣壓缸 > MCJQ2 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型氣壓缸 (附磁型)
MCJQ2
本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性,配合精密的組裝技術;並且藉由嚴格地全數檢查,達到可絕對信賴的品質要求。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   12, 16, 20, 25
  配管口徑尺寸   M5×0.8
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCB