‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 鎖定裝置 > MCB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

鎖定裝置
MCB
運用在行程範圍內狀態的保持,可搭配氣缸內徑 φ20~125 九種規格。雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  氣缸內徑(mm)   20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  軸心直徑 (mm)   8, 10, 12, 16, 20, 20, 25, 25 32
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.3~0.6 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+80℃ (不凍結)
  鎖定裝置最低作動   0.3 MPa
  鎖定裝置制動方向   雙向
  鎖定裝置保持力   490~12040 N