‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 鎖定裝置 > MCBQV2 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

氣壓缸附鎖定裝置
MCBQV2
運用在行程範圍內狀態的保持,氣缸內徑 φ32~100,
雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑(mm)   32, 40, 50, 63, 80, 100
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.3~0.6 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  鎖定裝置最低作動   0.3 MPa
  鎖定裝置制動方向   雙向
  鎖定裝置保持力   790~7700 N
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCA
  傳感器固定座   HV1, HV2, HV3