‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓器 > MAFR402 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾調壓器)
MAFR402
配管口徑尺寸: 3/8, 1/2, 3/4,使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   10A, 15A, 20A
  配管口徑尺寸   3/8, 1/2, 3/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  設定壓力範圍   0.05~0.85 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:40μm, 選用:5, 20μm
  附屬配件   壓力錶,支架
  重量   1186 g
  備註   ※ 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。