‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓、潤滑器 > MACP402 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合 (三點組合)
MACP402
組件: MAFR402,MAL402,配管口徑尺寸: 3/8, 1/2, 3/4,使用壓力範圍:0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 產品比較 相關下載
  組件   MAFR402, MAL402
  配管口徑代號   10, 15A, 20A
  配管口徑尺寸   3/8, 1/2, 3/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  設定壓力範圍   0.05~0.85 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:40 μm 選用:5,20μm
  油杯貯油容量   180c.c.
  油滴下最小空氣流量   200 l/min
  建議潤滑用油   輪機油 ISO-VG32
  附屬配件   壓力錶,支架
  重量   1846 g
  備註   ※ 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。