‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RT 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RT
RT(有接點)、RTN(無接點NPN)、RTP(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCRJ, MCRQ, MCHG2, MCHG2L, MCHU, MCHY

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RT: 2 線式
  RTN, RTP: 3 線式
  開關邏輯   RT: SPST 常開型
  RTN, RTP: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RT: 有接點
  RTN: 無接點 NPN
  RTP: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RT: 5~120V DC/AC
  RTN, RTP: 5~30V DC
  最大開關電流   RT:100mA max.
  RTN, RTP: 200mA max.
  接點容量   RT: 10W max. (※1)
  RTN, RTP: 6W max.
  消耗電流   RTN, RTP: 8mA@24V DC max.
  內部電壓降   RT: 3.5V max.
  RTN, RTP: 1V@200mA max.
  洩漏電流   RTN, RTP: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RT, RTN: 紅燈
  RTP: 綠燈
  電線   RT: φ2.8, 2C, PU
  RTN, RTP: φ2.8, 3C, PU
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃ (不凍結)
  耐衝擊   RT: 30G
  RTN, RTP: 50G (※1)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RT: 1
  RTN, RTP: 2, 3, 4
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 複振幅1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz 掃頻,持續1分鐘 /
  每次 X、Y、Z 3 軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。