‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RK 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RK
RK(有接點)、RKN(無接點NPN)、RKP(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHK、MCHX、MCHW

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RK:2線式
  RKN, RKP: 3線式
  開關邏輯   RK: SPST 常開型
  RKN, RKP: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RK: 有接點
  RKN: 無接點 NPN
  RKP: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RK: 5~220V DC/AC
  RKN, RKP: 10~30V DC
  最大開關電流   RK: 100mA max.
  RKN, RKP: 100mA max.
  接點容量   RK: 10W max. (※1)
  RKN, RKP: 3W max.
  消耗電流   RKN: 17mA@24V DC max.
  RKP: 8mA@24V DC max.
  內部電壓降   RK: 3.5V max.
  RKN, RKP: 1.5V max.
  洩漏電流   RKN, RKP: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RK, RKN: 紅燈
  RKP:黃燈
  電線   RK: φ3.3, 2C, PVC
  RKN, RKP: φ3.3, 3C, PVC
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃(不凍結)
  耐衝擊   RK: 30G
  RKN, RKP: 50G (※1)
  耐振動   9G (※2)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RK: 1 (※4)
  RKN, RKP: 2, 3, 4
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。