‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 180° 開關型夾爪 > MCHW 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

180° 開關型夾爪-齒輪式
MCHW
缸徑: φ20,25,32,40,50(mm),外型精巧設計,節省安裝空間。採齒輪設計,夾爪開度呈180°,不佔工作物移動空間。耐環境性佳,可降低粉塵進入。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸徑 (mm)   20,25,32,40,50
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  最高作動頻率   30 ~60 (c.p.m)
  周圍溫度   -10℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油 (※)
  夾爪開關角度   開側:180°
  閉側:-4°~-6°
  重覆精度   ±0.2 mm
  夾持力(壓力 0.5 MPa 時)   0.3~8.27 N.m
  重量   0.3 ~ 5.15 kg
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。