‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 180° 開關型夾爪 > MCHY 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

180° 開關型夾爪-凸輪式
MCHY
氣缸內徑: φ10,16,20,25(mm),採輕薄本體設計,節省安裝空間。 採凸輪設計,夾爪開度呈180°,不佔工作物移動空間。 耐環境性佳,可降低粉塵進入。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸徑 (mm)   10,16,20,25
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.6 MPa
  最高作動頻率   60 (c.p.m)
  周圍溫度   -10℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油 (※)
  夾爪開關角度   開側:180°~182°
  閉側:-3°
  重覆精度   ±0.2 mm
  夾持力(壓力 0.5 MPa 時)   0.16~2.28 N.m
  傳感器   RT :有接點, RTN: NPN , RTP: PNP
  重量   80, 150, 320, 600 g
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。