‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > ACT 機械閥 > ACT-406 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
ACT-406
操作方式: 氣導復歸,配管口徑尺寸: Rc1/4、Rc3/8,方口數: 5口,位置數: 2位置

詳細規格 產品比較 相關下載
  操作方式   氣導復歸
  配管口徑尺寸   Rc1/4, Rc3/8
  方口數   5口
  位置數   2位置
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  周圍溫度   -0~+60℃
  重量   352g, 334g