‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCB
RCB(有接點)、RNB(無接點NPN)、RPB(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCJA, MCJQ2, MCJT, MCJS, MCGA, MCGJ,
MCDA, MCDB, MCRA, MCKB, MSB*, MSLD

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RCB: 2線式
  RNB, RPB: 3線式
  開關邏輯   RCB: SPST 常開型
  RNB, RPB: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RCB: 有接點
  RNB: 無接點 NPN
  RPB: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RCB: 5~240V DC/AC
  RNB, RPB: 5~30V DC
  最大開關電流   RCB: 100mA max.
  RNB, RPB: 200mA max.
  接點容量   RCB: 10W max.
  RNB, RPB: 6W max. (※1)
  消耗電流   RNB: 22mA@24V DC max.
  RPB: 20mA@24V DC max.
  內部電壓降   RCB: 3.5V max.
  RNB, RPB: 0.5V max.
  洩漏電流   RNB, RPB: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RCB, RPB: 綠燈
  RNB: 紅燈
  電線   RCB: φ3.3,2C,PVC
  RNB, RPB: φ3.3,3C,PVC
  使用溫度範圍   -10~+70℃(不凍結)
  耐衝擊   RCB: 30G
  RNB, RPB: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RCB: 1
  RNB, RPB: 3,4 (※4)
  重量   33g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。