‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > ACT 機械閥 > ACT-401 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
ACT-401
操作方式: 彈簧復歸、自動復歸, 配管口徑尺寸: Rc1/4、RC3/8,方口數: 5口,位置數: 2位置,3位置

詳細規格 產品比較 相關下載
  操作方式   彈簧復歸
  自動復歸(中間密封):3A
  自動復歸(中間排氣):3A1
  配管口徑尺寸   Rc1/4, Rc3/8
  方口數   5口2位,5口3位
  位置數  
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  周圍溫度   -0~+60℃
  重量   363 g~ 385 g